AVENTICS™ Coupling plug with external thread 1823351035

部品番号:

AVENTICS-1823351035

$4.65

数量:
カートに追加
データシートを見る
CP1-S-NW7,8-G012-EX

仕様

ポート DNW 7,8
ポート GG 1/2
圧縮空気接続タイプカップリングプラグ
定格幅 NW7.8 mm
定格吐出 Qn1950 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値35 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度100 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度100 °C
中間圧縮空気
納品ユニット5 個
1 個あたりの重量0.043 kg
材質 ハウジングスチール