AVENTICS™ Series QR2-S-RPN standard 1823373045

部品番号:

AVENTICS-1823373045

$2.70

数量:
カートに追加
データシートを見る
QR2-S-RPN-G014-DA04

仕様

フィッティングのタイプストレートフィッティング
圧縮空気接続タイプ雄ねじ
ポート GG 1/4
圧縮空気接続タイプ2プラグインフィッティング
ポート DØ 4
タイプQR2-S-RPN
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
納品数量25 個
重量0.012 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 外歯座金 外歯座金ステンレススチール
材質 解除リング真鍮
材質 ねじ真鍮