AVENTICS™ Sleeve 1823373084

部品番号:

AVENTICS-1823373084

$9.81

数量:
カートに追加
データシートを見る
FPT-S-RSK-G018-M010

仕様

圧縮空気接続タイプ雌ねじ
ポート GM10x1,25
圧縮空気接続タイプ2雌ねじ
ポート DG 1/8
タイプFPT-S-RSK
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
納品数量10 個
材質真鍮