AVENTICS™ ロックカップリング, シリーズ CP1 1823376006

部品番号:

AVENTICS-1823376006

$7.99

数量:
カートに追加
CP1-S-NW2,7-M5-EX

仕様

ポート DNW 2,7
ポート GM5
圧縮空気接続タイプ雄ねじ
定格幅 NW2.7 mm
定格吐出 Qn165 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値35 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度100 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度100 °C
中間圧縮空気
納品ユニット2 個
1 個あたりの重量0.008 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ロック解除用スリーブ真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ポート真鍮