AVENTICS™ Cross connection 1823390044

部品番号:

AVENTICS-1823390044

$23.81

数量:
カートに追加
データシートを見る
G1/2

仕様

型式分電盤 4x
ポート GG 1/2
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
納品ユニット1 個
重量0.12 kg
材質 ハウジングアルミニウム