AVENTICS™ Multiple connector 1823390045

部品番号:

AVENTICS-1823390045

$12.87

数量:
カートに追加
データシートを見る
G1/8

仕様

型式分電盤 9x
ポート GG 1/8
ポート RM5
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
納品ユニット1 個
重量0.046 kg
材質 ハウジングアルミニウム