AVENTICS™ Multiple connector 1823390047

部品番号:

AVENTICS-1823390047

$32.98

数量:
カートに追加
データシートを見る
G1/2

仕様

型式分電盤 9x
ポート GG 1/2
ポート RG 1/4
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
納品ユニット1 個
重量0.265 kg
材質 ハウジングアルミニウム