AVENTICS™ Series NU1 1823391037

部品番号:

AVENTICS-1823391037

データシートを見る
NU1-S-RPN-G018-DI04

仕様

フィッティングのタイプストレートフィッティング
ポート GG 1/8
ポート DØ 4
タイプNU1-S-RPN
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
納品数量25 個
重量0.004 kg
材質 ハウジングポリオクシメチレン