AVENTICS™ Series NU1 1823391105

部品番号:

AVENTICS-1823391105

データシートを見る
NU1-S-RW1-G014-DI06

仕様

フィッティングのタイプ角回転フィッティング 1x
圧縮空気接続タイプ雄ねじ
ポート GG 1/4
圧縮空気接続タイプ2プラグインフィッティング、スリーブナット付き
ポート DØ 6
タイプNU1-S-RW1
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
納品数量10 個
重量0.016 kg
材質 ハウジングポリオクシメチレン