AVENTICS™ 2/2-way stop valve, Series SC01 1823391910

部品番号:

AVENTICS-1823391910

$24.26

数量:
カートに追加
データシートを見る
SC01-G1/8-G1/8

仕様

型式ボール弁
切換原則2/2
中間圧縮空気
圧縮空気ポート 1G 1/8
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2G 1/8
圧縮空気接続タイプ2雌ねじ
最少周囲温度-18 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-18 °C
最大の媒体温度80 °C
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
納品ユニット2 個
重量0.035 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットポリテトラフルオエチレン
材質 ハンドレバーポリアミド