AVENTICS™ Coil, Series CO1 1824210235

部品番号:

AVENTICS-1824210235

$32.61

数量:
カートに追加
データシートを見る
CO1-FORM_B-230AC-9,7VA-22mm

仕様

コイル幅22 mm
最高周囲温度50 °C
規格 電気接続EN 175301-803、型 B
EN 60529 規格保護タイプIP65
起動時間 ED100 %
互換性指数14
電気接続 2プラグ
極数3極
作動電圧 DC110 V
作動電圧 AC、50 Hz の場合220 V
作動電圧 AC、60 Hz の場合230 V
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
電圧許容差 AC 50 Hz-10 % / +10 %
電圧許容差 AC 60 Hz-10 % / +10 %
保持電力 AC 50 Hz9.7 VA
保持電力 AC 60 Hz7.9 VA
スイッチオン 電源 AC 50 Hz12.6 VA
スイッチオン 電源 AC 60 Hz10.2 VA
電力 消費 DC4.9 W
重量0.07 kg
ハウシング耐熱プラスチック製エラストマー