AVENTICS™ Silencers, series SI1 1827000004

部品番号:

AVENTICS-1827000004

$35.48

数量:
カートに追加
データシートを見る
G3/4

仕様

中間圧縮空気
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
圧縮空気ポートG 3/4
圧縮空気接続タイプ雄ねじ
音圧ペーゲル92 dB
定格吐出 Qn8394 l/min
納品ユニット1 個
重量0.13 kg
材質 消音器焼結青銅
材質 ねじ真鍮