AVENTICS™ Silencers, series SI1 1827000006

部品番号:

AVENTICS-1827000006

$3.92

数量:
カートに追加
データシートを見る
M5

仕様

中間圧縮空気
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
圧縮空気ポートM5
圧縮空気接続タイプ雄ねじ
音圧ペーゲル72 dB
定格吐出 Qn398 l/min
納品ユニット10 個
重量0.004 kg
材質 消音器焼結青銅
材質 ねじ真鍮