AVENTICS™ ケーブル付きバルブコネクタ、CON-VPシリーズ, 型A 1834484160

部品番号:

AVENTICS-1834484160

$33.64

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-VP-F_A-2+E-3000-PVC-OW-3

仕様

ケーブルケーブル付き
作動電圧 AC、最大230 V DC
作動電圧 DC、最大230 V AC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズ型A
電気接続 1, 極数2+E
ケーブル出口 1角度付き
ケーブル出口 角度90°
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数3極
コンタクト割り当て2+E
導体の数3
シールディング非シールド
ケーブル長さ L3 m
保護タイプIP67
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
導体横断面0.75 mm²
ケーブル-Ø5.9 mm
固定ねじの締め付けトルク0.4 Nm
重量0.2 kg
材質 ガスケット天然ゴム / ブタディエンゴム
材質 ケーブルカバーポリ塩化ビニル
Material cable sheathPolyvinyl chloride