AVENTICS™ 240-180

部品番号:

AVENTICS-240-180

$656.83

数量:
カートに追加
G3 ELECTRONICS COMMUNICATION MODULE DEVICE NET

仕様

フィールドバスプロトコルDeviceNet
指示E/A 機能付きフィールドバス結合, 電圧供給 7/8″, 4極
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
電磁コイルの数 最大32
最大バルブ位置数32
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-10 % / +10 %
電流入力 エレクトロ二クス0.11 A
作動電圧、アクチュエータ24 V DC
弁用総電流4 A
保護タイプIP65
診断不足電圧
I/O モジュールの拡張 最大16
電気接続 タイプ4極, 7/8″, プラグ (male)
重量0.252 kg
材質 ハウジングポリブチレンテレフタレート