AVENTICS™ 240-203

部品番号:

AVENTICS-240-203

$541.93

数量:
カートに追加
G3 16 IN PNP TERM STRP

仕様

指示スクリューターミナルストリップ
入力の数16
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-10 % / +10 %
電流入力 エレクトロ二クス0.05 A
チャンネル当たりの最大電流0.3 A
アクチュエータ用電圧供給24 V DC
弁用総電流4 A
保護タイプIP65
センサーの合計電流 最大1,2 A
診断短絡
電気接続 タイプスクリューターミナルストリップ
重量0.274 kg
材質 ハウジングポリエチレンテレフタレート