AVENTICS™ 240-206
部品番号:
仕様
| タイプ | 8DI8M8, デジタル入力 PNP |
| 信号ポート E/A スレッドサイズ | M12x1 |
| 信号ポート E/A 極数 | 4極 |
| 入力の数 | 8 |
| フィールドバス設計 | A設計 |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 作動電圧 エレクトロ二クス | 24 V DC |
| 電圧許容差 エレクトロニック | -10 % / +10 % |
| 電流入力 エレクトロ二クス | 0.05 A |
| チャンネル当たりの最大電流 | 0.15 A |
| アクチュエータ用電圧供給 | 24 V DC |
| 弁用総電流 | 4 A |
| 保護タイプ | IP65 |
| センサーの合計電流 最大 | 1,2 A |
| 診断 | 短絡 |
| 電気接続 サイズ | M12x1, ソケット |
| 重量 | 0.274 kg |
| 材質 ハウジング | ポリエチレンテレフタレート |