AVENTICS™ I/O modules, Series G3 240-209

部品番号:

AVENTICS-240-209

$407.67

数量:
カートに追加
G3 16 IN NPN M12

仕様

タイプ16DI8M12, デジタル入力 NPN
信号ポート E/A スレッドサイズM12x1
信号ポート E/A 極数4極
入力の数16
フィールドバス設計A設計
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-10 % / +10 %
電流入力 エレクトロ二クス0.05 A
チャンネル当たりの最大電流0.15 A
アクチュエータ用電圧供給24 V DC
弁用総電流4 A
保護タイプIP65
センサーの合計電流 最大1,2 A
診断短絡
電気接続 サイズM12x1, ソケット
重量0.274 kg
材質 ハウジングポリエチレンテレフタレート