AVENTICS™ Series MS01 3354418730

部品番号:

AVENTICS-3354418730

$2,522.39

数量:
カートに追加
データシートを見る
MS01-03-3/2CC-SR-D6X1-PA-GF

仕様

型式3x
型式テストブロック MS01-PA、型式 I、2 x 3/2 方向制御弁付き
規格ISO 15407-1
規格26 mm
長さ142 mm
ラスターサイズ27 mm
洗浄圧オプション吐出空気 スイッチオン可能
圧縮空気ポート 規格ISO 228-1 規格
圧縮空気 ポート 入力G 1/4
圧縮空気ポート 排気G 1/8
圧縮空気ポート 出力Ø 6x1
圧縮空気ポート制御空気 排気G 1/8
作動圧力(最小)4 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大0.1 mg/m³
保護タイプIP65
起動時間100 %
作動電圧 DC24 V