AVENTICS™ Series DDL 3375000450

部品番号:

AVENTICS-3375000450

$3,413.10

数量:
カートに追加
DDL-S-BIBS STANDALONE ATEX

仕様

型式スタンドアロンバスカプラ
フィールドバスプロトコルInterbus-S
電気接続 タイププラグ (male)
電気接続 サイズM12x1
電気接続 極数4極
電気接続 コーディングA - コード化
証明書ATEX
ATEXATEX
フィールドバス設計S設計
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-20% / +20%
作動電圧、アクチュエータ24 V DC
アクチュエーター電圧トレランス0% / +10%
アクチュエータ用合計電流3 A
保護タイプIP65
データ転送 ビット128 ビット
最大レール長さ40 m
DDL加入者最大数14
入力の数1
出力の数1
信号ポートソケット (female)
信号ポートM12
信号ポート5極