AVENTICS™ Series DDL 3375002000

部品番号:

AVENTICS-3375002000

$3,382.59

数量:
カートに追加
データシートを見る
DDL 16 INPUT

仕様

指示デジタル入力
信号ポート E/A タイプソケット
信号ポート E/A スレッドサイズM12
証明書ATEX
ATEXATEX
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電流入力 エレクトロ二クス0.1 A
保護タイプIP65
センサーの合計電流 最大0,5 A
最大レール長さ40 m
DDL加入者最大数14
入力の数16
通信ポー 1, ト タイププラグ (male)
通信ポート 1, スレッドサイズM12
通信ポート 1, 極数5極
通信ポー 2, ト タイプソケット (female)
通信ポート 2, スレッドサイズM12
通信ポート 2, 極数5極
電気接続 サイズ通信接続プラグ経由
重量0.63 kg
材質 ハウジングポリウレタン