AVENTICS™ Series AR1 3513000050

部品番号:

AVENTICS-3513000050

$627.58

数量:
カートに追加
データシートを見る
AR1-G100-0400

仕様

ポート 1G 1
ポート 2G 1/2
タンク Ø276 mm
流量 空気タンク40 L
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値11 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度100 °C
最小の媒体温度-40 °C
最大の媒体温度100 °C
中間圧縮空気
材質 ハウジングスチール, クロムメッキ