AVENTICS™ 2/2-way stop valve, Series SC01 3520321500

部品番号:

AVENTICS-3520321500

$29.34

数量:
カートに追加
データシートを見る
2/2-NW7-G014

仕様

型式ボール弁
切換原則2/2
中間圧縮空気
圧縮空気ポート 1G 1/4
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2G 1/4
圧縮空気接続タイプ2雌ねじ
指示耐熱
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度150 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度150 °C
作動圧力(最小)-0.8 bar
作動圧力の最大値50 bar
重量0.14 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットポリテトラフルオエチレン
材質 ハンドレバースチール, クロムメッキ