AVENTICS™ Rotary joint 3531070000

部品番号:

AVENTICS-3531070000

$368.00

数量:
カートに追加
データシートを見る
NW12, 700-1000U/MIN

仕様

制御する管路の数1
回転接続M22x1,5、右
速度 最大1000 1/min
圧縮空気ポートM22x1,5
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値8 bar
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度40 °C
中間圧縮空気
速度 最大1000 1/min
重量0.7 kg