AVENTICS™ Rotary joint 3531080010

部品番号:

AVENTICS-3531080010

$273.10

数量:
カートに追加
データシートを見る
NW7-(550-1100)U/MIN

仕様

制御する管路の数1
回転接続M16、右
速度 最大1270 1/min
圧縮空気ポートM14x1,5
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値8 bar
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度40 °C
中間圧縮空気
速度 最大1270 1/min
重量0.33 kg