AVENTICS™ Fine setting valve 3610507700

部品番号:

AVENTICS-3610507700

$475.09

数量:
カートに追加
データシートを見る
FS07-000-120-G014-PLU-(0,1-10,1)

仕様

型式シート弁
作動エレメントカリパス
圧縮空気 ポート 入力G 1/4
タイプ 圧縮空気 ポート 入力雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/4
作動圧力(最小)0.1 bar
作動圧力の最大値12 bar
レギュレーション範囲 min.0.1 bar
レギュレーション範囲 max.10.1 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度70 °C
中間圧縮空気
定格吐出 Qn900 l/min
ヒステリシス< 0,15 bar
制御ストローク7.5 mm
作動 力、 最小350 N
重量0.5 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム