AVENTICS™ 5/3方弁, シリーズ 519 51900129

部品番号:

AVENTICS-51900129

5/3 GH-W2-GH 24/DC / 5/3 TAR."GH-W2-GH" 24VDC A60088

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁
切換原則5/3、通気された中間位置
封止原則軟質封止
手動操作一時停止なし
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力M5
定格吐出 Qn175 l/min
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値8 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 C
規格 電気接続EN 175301-803
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
パイロット内部
パイロット弁幅15 mm
電力 消費 DC1.6 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間20 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間50 ms
材質 ハウジングアルミニウム, 陽極酸化処理
材質 ねじブッシュアルミニウム
重量0.14 kg
最少周囲温度5 °C