AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ 521, 両側作動 52100007
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気 |
| 型式 弁 | スプール弁 |
| 切換原則 | 5/2、両側作動 |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| 手動操作 | 一時停止なし |
| 圧縮空気接続タイプ | 雌ねじ |
| 圧縮空気ポート 出力 | G 1/4 |
| 定格吐出 Qn | 1050 l/min |
| 作動圧力(最小) | 1.5 bar |
| 作動圧力の最大値 | 8 bar |
| 電気接続 タイプ | プラグ |
| 電気接続 サイズ | EN 175301-803、型 C |
| 規格 電気接続 | EN 175301-803 |
| コネクタ付保護法 | IP65 |
| 作動電圧 | 110 V AC |
| パイロット | 内部 |
| パイロット弁幅 | 22 mm |
| 起動時間 | 100 % |
| Typ. (代表値) スイッチオン時間 | 20 ms |
| 材質 ハウジング | アルミニウム, 陽極酸化処理 |
| 材質 ねじブッシュ | アルミニウム |
| 重量 | 0.2 kg |
| 最少周囲温度 | 5 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |