AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI 5226601000

部品番号:

AVENTICS-5226601000

$75.92

数量:
カートに追加
データシートを見る
522-DA-010-0100-MAG

仕様

規格ISO 6432
ピストン Ø10 mm
ストローク100 mm
ポートM5
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM4
ピストン棒片側
シリンダー特徴リアアイ内ポリマーベアリングブッシュ付き
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向42 N
ピストン力 出方向49 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
戻り力0.04 J
重量0.043 kg
重量 0 mm ストローク0.042 kg
重量 +10 mm ストローク0.0024 kg
ストローク 最大250 mm