AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI 5226635250

部品番号:

AVENTICS-5226635250

$108.85

数量:
カートに追加
データシートを見る
522-DA-025-0125-MAG

仕様

規格ISO 6432
ピストン Ø25 mm
ストローク125 mm
ポートG 1/8
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM10x1,25
ピストン棒片側
シリンダー特徴リアアイ内ポリマーベアリングブッシュ付き
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向260 N
ピストン力 出方向309 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
戻り力0.35 J
重量0.262 kg
重量 0 mm ストローク0.249 kg
重量 +10 mm ストローク0.013 kg
ストローク 最大1300 mm