AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI 5226644800

部品番号:

AVENTICS-5226644800

$99.97

数量:
カートに追加
データシートを見る
522-DA-020-0080-MAG

仕様

規格ISO 6432
ピストン Ø20 mm
ストローク80 mm
ポートG 1/8
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM8
ピストン棒片側
シリンダー特徴リアアイ内ポリマーベアリングブッシュ付き
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向166 N
ピストン力 出方向198 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
戻り力0.23 J
重量0.158 kg
重量 0 mm ストローク0.149 kg
重量 +10 mm ストローク0.009 kg
ストローク 最大1100 mm