AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI 5226720300

部品番号:

AVENTICS-5226720300

$103.54

数量:
カートに追加
データシートを見る
522-DA-016-0030-CUS-MAG

仕様

規格ISO 6432
ピストン Ø16 mm
ストローク30 mm
ポートM5
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM6
ピストン棒片側
シリンダー特徴リアアイ内ポリマーベアリングブッシュ付き
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向109 N
ピストン力 出方向127 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
緩衝長さ9 mm
緩衝エネルギー0.6 J
重量0.1055 kg
重量 0 mm ストローク0.1 kg
重量 +10 mm ストローク0.0055 kg