AVENTICS™ Coil, Series CO1 5428117022

部品番号:

AVENTICS-5428117022

$62.54

数量:
カートに追加
データシートを見る
CO1-FORM_A-024AC-5,2VA-30

仕様

コイル幅30 mm
最高周囲温度50 °C
規格 電気接続EN 175301-803、型 A
EN 60529 規格保護タイプIP65
起動時間 ED100 %
互換性指数14
電気接続 2プラグ
極数3極
作動電圧 AC、50 Hz の場合24 V
作動電圧 AC、60 Hz の場合24 V
電圧許容差 AC 50 Hz-20 % / +10 %
電圧許容差 AC 60 Hz-10 % / +20 %
保持電力 AC 50 Hz5.2 VA
保持電力 AC 60 Hz3.9 VA
重量0.096 kg
ハウシング耐熱プラスチック製エラストマー