仕様
| コイル幅 | 30 mm |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 規格 電気接続 | EN 175301-803、型 A |
| EN 60529 規格保護タイプ | IP65 |
| 起動時間 ED | 100 % |
| 互換性指数 | 14 |
| 電気接続 2 | プラグ |
| 極数 | 3極 |
| 作動電圧 AC、50 Hz の場合 | 110 V |
| 作動電圧 AC、60 Hz の場合 | 110 V |
| 電圧許容差 AC 50 Hz | -20 % / +10 % |
| 電圧許容差 AC 60 Hz | -10 % / +20 % |
| 保持電力 AC 50 Hz | 4.8 VA |
| 保持電力 AC 60 Hz | 3.6 VA |
| 重量 | 0.096 kg |
| ハウシング | 耐熱プラスチック製エラストマー |