AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, Polyphenylene sulfide, UL 548712-006-1A
部品番号:
仕様
| コイル幅 | 22 mm |
| 絶縁クラス コイル | クラス F |
| 証明書 | UL (Underwriters Laboratories) |
| 最少周囲温度 | -40 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| EN 60529 規格保護タイプ | IP65 |
| 起動時間 ED | 100 % |
| 互換性指数 | 44 |
| 電気接続 2 | プラグ |
| 電気接続 | 型B |
| 極数 | 3極 |
| 作動電圧 DC | 24 V |
| 作動電圧 AC、50 Hz の場合 | 48 V |
| 作動電圧 AC、60 Hz の場合 | 48 V |
| 電圧許容差 DC | -10 % / +10 % |
| 電圧許容差 AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| 電圧許容差 AC 60 Hz | -10 % / +10 % |
| 保持電力 AC 50 Hz | 7 VA |
| 保持電力 AC 60 Hz | 6 VA |
| スイッチオン 電源 AC 50 Hz | 11 VA |
| スイッチオン 電源 AC 60 Hz | 9.4 VA |
| 電力 消費 DC | 4.8 W |
| 重量 | 0.055 kg |
| ハウシング | ポリフェニレンサルファイド |