AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B industry, class F, Polyphenylene sulfide, UL 548879-006-1A

部品番号:

AVENTICS-548879-006-1A

データシートを見る
CO2-FORM_BI-24DC-48/50-60-4.8W-7VA-22MM-Class-F

仕様

コイル幅22 mm
絶縁クラス コイルクラス F
証明書UL (Underwriters Laboratories)
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度60 °C
EN 60529 規格保護タイプIP65
起動時間 ED100 %
互換性指数44
電気接続 2プラグ
電気接続型 B 産業
極数3極
作動電圧 DC24 V
作動電圧 AC、50 Hz の場合48 V
作動電圧 AC、60 Hz の場合48 V
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
電圧許容差 AC 50 Hz-10 % / +10 %
電圧許容差 AC 60 Hz-10 % / +10 %
保持電力 AC 50 Hz7 VA
保持電力 AC 60 Hz5.5 VA
スイッチオン 電源 AC 50 Hz11 VA
スイッチオン 電源 AC 60 Hz9.4 VA
電力 消費 DC4.8 W
重量0.055 kg
ハウシングポリフェニレンサルファイド