AVENTICS™ コイル, シリーズ CO2 549021-009-1A

部品番号:

AVENTICS-549021-009-1A

データシートを見る
CO2-M12-NOT APPLICABLE-24DC-4.3W-30MM-Class-F

仕様

コイル幅30 mm
絶縁クラス コイルクラス F
証明書UL (Underwriters Laboratories)
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度60 °C
EN 60529 規格保護タイプIP65
起動時間 ED1
互換性指数54
電気接続 2プラグ
電気接続M12
極数4極
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
電力 消費 DC4.3 W
重量0.135 kg
ハウシングポリフェニレンサルファイド