AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-002-1A

部品番号:

AVENTICS-549526-002-1A

データシートを見る
CO2-FORM_B-24DC-2.8W-22MM-Class-F

仕様

コイル幅22 mm
絶縁クラス コイルクラス F
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度60 °C
EN 60529 規格保護タイプIP65
起動時間 ED100 %
互換性指数43
電気接続 2プラグ
電気接続型B
極数3極
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
電力 消費 DC2.8 W
重量0.055 kg
ハウシングポリアミド グラスファイバー補強