AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-004-1A

部品番号:

AVENTICS-549526-004-1A

データシートを見る
CO2-FORM_B-12DC-24/50-60-4.8W-7VA-22MM-Class-F

仕様

コイル幅22 mm
絶縁クラス コイルクラス F
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度60 °C
EN 60529 規格保護タイプIP65
起動時間 ED100 %
互換性指数44
電気接続 2プラグ
電気接続型B
極数3極
作動電圧 DC12 V
作動電圧 AC、50 Hz の場合24 V
作動電圧 AC、60 Hz の場合24 V
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
電圧許容差 AC 50 Hz-10 % / +10 %
電圧許容差 AC 60 Hz-10 % / +10 %
スイッチオン 電源 AC 50 Hz10,9 VA
電力 消費 DC4.8 W
重量0.055 kg
ハウシングポリアミド グラスファイバー補強