AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-013-1A

部品番号:

AVENTICS-549526-013-1A

データシートを見る
CO2-FORM_BI-24DC-2.8W-22MM-Class-F

仕様

コイル幅22 mm
絶縁クラス コイルクラス F
証明書CE – 適合性準拠宣言
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度60 °C
EN 60529 規格保護タイプIP65
起動時間 ED100 %
互換性指数45
電気接続 2プラグ
電気接続型B
極数3極
作動電圧 AC、50 Hz の場合220 V / 230 V
作動電圧 AC、60 Hz の場合230 V / 240 V
電圧許容差 AC 50 Hz-10 % / +10 %
電圧許容差 AC 60 Hz-10 % / +10 %
保持電力 AC 50 Hz7,5 VA / 8,5 VA
保持電力 AC 60 Hz7 VA / 7,5 VA
スイッチオン 電源 AC 50 Hz11 VA / 12,1 VA
重量0.055 kg
ハウシングポリアミド グラスファイバー補強