AVENTICS™ 4/3-directional valve, Series 563 018 5630182100

部品番号:

AVENTICS-5630182100

データシートを見る
VR04-4/3CC-LEV

仕様

作動メカニカル
型式 弁シート弁
切換原則4/3、閉じた中間位置
弁機能閉じた中間位置
作動エレメント両側作動
プレート接続チューブ接続
作動エレメントハンドレバー、一時停止
封止原則軟質封止
封止タイプロックできない
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気 ポート 入力G 1/8
圧縮空気ポート 出力G 1/8
圧縮空気ポート 排気G 1/8
定格吐出 Qn300 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
最大粒子サイズ50 µm
重量0.24 kg