AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series 563 5632010000

部品番号:

AVENTICS-5632010000

$234.53

数量:
カートに追加
データシートを見る
V563-3/2NC-SR

仕様

作動空気圧
型式 弁シート弁
切換原則3/2 NC、ばね戻り付き
接続タイププレート接続
圧縮空気 ポート 入力G 1/4
圧縮空気ポート 出力G 1/4
定格吐出 Qn1350 l/min
作動圧力(最小)-1 bar
作動圧力の最大値10 bar
制御圧力、最小3.5 bar
制御圧力、最大10 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度70 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
重量0.3 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック, フルオゴム