AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series 563 5633010000

部品番号:

AVENTICS-5633010000

$346.56

数量:
カートに追加
データシートを見る
V563-3/2NC-SR-NO_COIL

仕様

作動電気
標準バルブコイルなし基本弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
手動操作一時停止
定格吐出 Qn1350 l/min
作動圧力(最小)3.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズ型 B 産業
起動時間100 %
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.38 kg
材質 ハウジングアルミニウム