AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series 565 5653011340

部品番号:

AVENTICS-5653011340

$606.16

数量:
カートに追加
データシートを見る
V565-3/2NC-SR-024DC

仕様

作動電気
切換原則3/2 NC、ばね戻り付き
手動操作一時停止
定格吐出 Qn4240 l/min
作動圧力(最小)3.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット外部, 内部
電力 消費 DC10 W
起動時間100 %
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.8 kg
材質 ハウジングアルミニウム