AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ CD12 5711100200

部品番号:

AVENTICS-5711100200

$416.21

数量:
カートに追加
データシートを見る
CD12-3/2NC-SR-M022-M022-G018-S

仕様

作動空気圧
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則3/2 NC、ばね戻り付き
弁機能NC/NO
封止原則軟質封止
接続タイプチューブ接続
圧縮空気 ポート 入力M22x1,5
圧縮空気ポート 出力M22x1,5
圧縮空気ポート 排気M22x1,5
控制接口 输入 パイロット 入力G 1/8
定格吐出 Qn4000 l/min
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
制御圧力、最小2 bar
制御圧力、最大10 bar
ATEXATEX 用
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度70 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ50 µm
重量0.71 kg