AVENTICS™ 5/3 方向制御弁, シリーズ CD12 5711200050

部品番号:

AVENTICS-5711200050

$674.22

数量:
カートに追加
データシートを見る
CD12-5/3CC-SR-G012-G012-G018-S

仕様

作動空気圧
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/3、閉じた中間位置
弁機能閉じた中間位置
封止原則軟質封止
接続タイプチューブ接続
規格, 圧縮空気ポートISO 228-1 規格
圧縮空気 ポート 入力G 1/2
圧縮空気ポート 出力G 1/2
圧縮空気ポート 排気G 1/2
控制接口 输入 パイロット 入力G 1/8
定格吐出 Qn 1 から 23800 l/min
定格吐出 Qn 2 から 33800 l/min
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
制御圧力、最小3 bar
制御圧力、最大10 bar
ATEXATEX 用
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度70 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³