AVENTICS™ 5/2-directional valve, CD01-PA 5714003500

部品番号:

AVENTICS-5714003500

$96.46

数量:
カートに追加
データシートを見る
CD01 - 5/2SR

仕様

作動空気圧
接続タイププレート接続
定格吐出 Qn1010 l/min
圧縮空気ポート 出力ベースプレート DIN ISO 15407-1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
封止原則軟質封止
ATEXATEX 用
証明書LABS フリー
規格ISO 15407-1
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
型式26 mm
制御圧力、最大16 bar
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート DIN ISO 15407-1
定格吐出 Qn 1 から 21010 l/min
定格吐出 Qn 2 から 31010 l/min
固定ねじM4 六角ソケット付き
固定ねじの締め付けトルク2.5 Nm
重量0.16 kg