AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ 740, 空気圧作動 5717450000

部品番号:

AVENTICS-5717450000

$75.82

数量:
カートに追加
データシートを見る
V740-5/2AS-07

仕様

作動空気圧
型式 弁メンブランシートバルブ
切換原則5/2、空気ばね戻り付き
封止原則軟質封止
接続タイプチューブ接続
手動操作なし
圧縮空気 ポート 入力Ø 10x1
圧縮空気ポート 出力Ø 10x1
圧縮空気ポート 排気M14x1
控制接口 输入 パイロット 入力Ø 8x1
定格吐出 Qn950 l/min
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
パイロット内部
インターロック原則ベースプレートの原則 1x, プレート原則
ブロック化可能ブロック化可能
絞り絞り付き
ATEXATEX 用
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度-15 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³