製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 4/2方向制御弁, シリーズ 840 5718400000

部品番号:

AVENTICS-5718400000

$41.73

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
V840-4/2OC-DI04-03

仕様

作動空気圧
型式 弁シート弁
封止原則軟質封止
接続タイプチューブ接続
圧縮空気 ポート 入力Ø 6x1
圧縮空気ポート 出力Ø 6x1
圧縮空気ポート 排気Ø 6x1
控制接口 输入 パイロット 入力Ø 6x1
定格吐出 Qn200 l/min
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
制御圧力、最小2 bar
制御圧力、最大10 bar
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度-15 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ50 µm
マニホールドストリップ上の取付けPRS 骨組
重量0.048 kg
材質 ハウジングポリオクシメチレン
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム