AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ CD12 5724500920

部品番号:

AVENTICS-5724500920

$594.77

数量:
カートに追加
データシートを見る
CD12-3/2NC-SR-024DC-I-M022-M022-EN175301

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止なし
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力M22x1,5
定格吐出 Qn4000 l/min
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値16 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
規格 電気接続EN 175301-803:2006
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット内部
コイル幅30 mm
パイロット弁幅30 mm
互換性指数52
電力 消費 DC6.7 W
起動時間1
Typ. (代表値) スイッチオン時間34 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間90 ms